(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- ดูดฝุ่นได้ดีเยี่ยม ยืดหยุ่นและทนทาน - มีคุณสมบัติไม่ม้วนตัว จึงจัดเก็บได้ง่าย
- น้ำหนักเบาทำให้ทำความสะอาดง่าย
- การออกแบบที่เรียบง่ายและมีสีสันสดใส
- เหมาะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก และงานบริการ
รหัสสินค้า | ค่ากำหนด (⌀) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน B (มม.) | พิตช์ C (มม.) | น้ำหนักอ้างอิง (ก./ม.) | ขนาดมาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-CLE-D-032-T | 32 | 36.5 | 30.8 | 8.5 | 230 | 20 |
DC-CLE-D-038-T | 38 | 45.5 | 38.5 | 9.0 | 315 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
DC-CLE-D-038-20-L1 |
DC-CLE-D-038-20-L2 |
DC-CLE-D-038-20-L3 |
DC-CLE-D-038-20-L4 |
DC-CLE-D-038-20-L5 |
DC-CLE-D-038-20-L6 |
DC-CLE-D-038-20-L7 |
DC-CLE-D-038-20-L8 |
DC-CLE-D-038-20-L9 |
DC-CLE-D-038-20-L10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 874.84 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | ||
฿ 1,370.32 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | ||
฿ 2,053.16 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | ||
฿ 2,737.55 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 3,422.32 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | ||
฿ 4,106.71 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 4,791.10 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | ||
฿ 5,475.48 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 6,160.26 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | ||
฿ 6,844.65 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | การมี | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | 38 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 45.5 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ความยืดหยุ่น / สุญญากาศ | วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ | ID(มิลลิเมตร) | 38.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง