(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านในและนอกท่อเรียบเนียน จึงให้ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
· ทำจากสารประกอบที่มีคุณสมบัติทนน้ำมัน จึงเหมาะสำหรับใช้ลำเลียงน้ำมัน
· ใช้สำหรับงานส่งและดูด
[การใช้งาน]
· ลำเลียงน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นต่ำ เคโรซีน น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) / หมึก แปรงทาสี | ตัดการใช้บริการ | การมี | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | 25 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 32 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น / สุญญากาศ | วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ | รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 240 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | :: 0.490 | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว(φ) | 1 |
ID(มิลลิเมตร) | 25.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง