(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เบากว่ารุ่น V.S.-C3 5% ถึง 15% (โดยประมาณ)
· พื้นผิวด้านในและนอกท่อเรียบเนียน จึงสามารถยกและขยับท่อได้อย่างราบรื่น
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ในงานส่งและดูดทั่วไป
· สำหรับใช้ในงานระบบน้ำและอุตสาหกรรม และงานดูด / ระบายที่ไซต์งานวิศวกรรมโยธา
รหัสสินค้า |
---|
VS-CL-050-[1-50/1] |
VS-CL-065-[1-50/1] |
VS-CL-075-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว (φ) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 57.0 | 610 | ~ 0.294 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 65 | 71.0 | 800 | ~ 0.294 | 2 1/2 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 84 | 1360 | ~ 0.245 | 3 | 76.2 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | น้ำนมสีขาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง