(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยความยืดหยุ่นและยืดหดได้ง่าย ทำให้สามารถใช้กับการเดินท่อในที่แคบได้
· สามารถหดจนเหลือ 1/10 เพื่อใช้ในการจัดเก็บ (รุ่น II)
· น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก ไม่ต้องใช้พื้นที่มากในการเก็บหรือเคลื่อนย้ายท่อ
·การตัดและติดตั้งง่ายช่วยให้สร้างท่อได้ง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศในบ้าน, อพาร์ทเมนท์, และร้านค้า
· ระบบปรับอากาศภายในอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
DC-AL-038-05 |
DC-AL-050-05 |
DC-AL-065-05 |
DC-AL-075-05 |
DC-AL-100-05 |
DC-AL-117-05 |
DC-AL-125-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,429.41 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42.7 | 45.0 | 0.02 | 30 | 38(1 1/2) | ||
฿ 2,503.22 ฿ 1,352.49 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 53.0 | 55.3 | 0.02 | 35 | 50(2) | ||
฿ 2,556.05 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 68.0 | 70.3 | 0.02 | 45 | 65(2 1/2) | ||
฿ 2,625.48 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 78.0 | 80.3 | 0.01 | 55 | 75(3) | ||
฿ 2,979.23 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 103.0 | 105.3 | 0.01 | 70 | 100(4) | ||
฿ 3,493.80 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 117.0 | 119.3 | 0.01 | 75 | 117(4 1/2) | ||
฿ 3,685.21 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 128.0 | 130.3 | 0.01 | 90 | 125(5) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียมฟอยล์ + เส้น เหล็กกล้า | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 10:: 80 | ความยาว(ม.) | 5 |
ซื้อหน่วย(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง