(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม ด้วย PVC ยืดหยุ่นที่ผสมขึ้นมาเป็นพิเศษ
· เนื่องจากมีความใส (สีเขียวใส) จึงสามารถตรวจสอบสิ่งที่ถูกลำเลียงภายในท่อได้
[การใช้งาน]
· สำหรับระบายลมจากภายในอาคารที่ไม่ต้องการไฟฟ้าสถิต เช่น คลีนรูม
· สำหรับดูดฝุ่นจากเครื่องจักรงานไม้ และอื่นๆ
· นอกจากนี้ยังใช้ลำเลียงฝุ่นผง
รหัสสินค้า |
---|
DC-EF-032-50-L1 |
DC-EF-032-50-L2 |
DC-EF-032-50-L3 |
DC-EF-032-50-L4 |
DC-EF-032-50-L5 |
DC-EF-032-50-L6 |
DC-EF-032-50-L7 |
DC-EF-032-50-L8 |
DC-EF-032-50-L9 |
DC-EF-032-50-L10 |
DC-EF-032-[1-50/1] |
DC-EF-038-[1-50/1] |
DC-EF-050-[1-30/1] |
DC-EF-075-[1-30/1] |
DC-EF-100-[1-30/1] |
DC-EF-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 645.29 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 1 | 32(1 1/4) | ||
฿ 891.87 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 2 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,133.42 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 3 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,332.77 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 4 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,631.23 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 5 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,957.55 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 6 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,283.48 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 7 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,609.81 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 8 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,936.13 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 9 | 32(1 1/4) | ||
฿ 3,262.45 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 10 | 32(1 1/4) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 1 ~ 50 | 32(1 1/4) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 1 ~ 50 | 38(1 1/2) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 50.6 | 59.8 | 0.05 | 50 | 1 ~ 30 | 50(2) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 1 ~ 30 | 75(3) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 1 ~ 30 | 100(4) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 1 ~ 20 | 150(6) |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | สี | ใส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง / อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง