(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความต้านทานภายในต่ำ และมีความสามารถในการลำเลียงสูง
· เนื่องจากท่อนี้ทำจาก PVC ชนิดพิเศษที่ทนน้ำมัน จึงทนน้ำมันต่างๆ ได้ดีเยี่ยม เช่น น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันหล่อเย็น
· ตัดและติดตั้งง่าย และสะดวกต่องานวางท่อ
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดละอองน้ำมันจากเครื่องมือกล เช่น เครื่องกลึง และเครื่องกัด
· สำหรับจ่าย / ระบายลมให้กับอุปกรณ์ก่อสร้างในสถานที่ที่มีน้ำมันกระจัดกระจาย
· ข้อต่อติดตั้งทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริม
· ⌀175 ไม่มีข้อต่อติดตั้ง
(*) T ต่อท้ายหมายถึงขนาดมาตรฐาน ในส่วนการตัด จะใช้หน่วยเป็น M
ตัวอย่าง) DC-O-100-15 หมายถึง “รหัสสินค้าขนาด ⌀100 ที่ความยาว 15 ม.”
รหัสสินค้า |
---|
DC-O-032-50-L1 |
DC-O-032-50-L2 |
DC-O-032-50-L3 |
DC-O-032-50-L4 |
DC-O-032-50-L5 |
DC-O-032-50-L6 |
DC-O-032-50-L7 |
DC-O-032-50-L8 |
DC-O-032-50-L9 |
DC-O-032-50-L10 |
DC-O-075-[1-30/1] |
DC-O-100-[1-30/1] |
DC-O-150-[1-20/1] |
DC-O-200-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 700.65 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 1 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,021.94 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 2 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,343.23 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 3 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,755.48 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 4 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,194.45 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 5 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,633.42 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 6 | 32(1 1/4) | ||
฿ 3,072.39 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 7 | 32(1 1/4) | ||
฿ 3,511.35 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 8 | 32(1 1/4) | ||
฿ 3,950.32 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 9 | 32(1 1/4) | ||
฿ 4,389.29 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 6 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 10 | 32(1 1/4) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 1 ~ 30 | 75(3) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 1 ~ 30 | 100(4) | ||
- | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 1 ~ 20 | 150(6) | ||
- | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 203.7 | 217.1 | 0.01 | 200 | 1 ~ 20 | 200(8) |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สี | เทา + ดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมันเครื่อง / สารหล่อลื่น / อากาศ / ละอองน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง