1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์, รุ่น AR

ท่อดักท์, รุ่น AR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนการสึกกร่อนได้ดีกว่าท่อดักท์ PVC
· ทนความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม (ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30 °C ถึง +80 °C)
· ท่อดักท์นำไฟฟ้าสูง (ป้องกันไฟฟ้าสถิต)
· ขดพันกันยาก และจับถือได้ง่าย
· ท่อที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย และมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักเนื่องจากโอโซนน้อย ต่างจากท่อยางทั่วไป
·การตัดและติดตั้งง่ายช่วยให้สร้างท่อได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับลำเลียงวัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ด, เศษเหล็ก, เศษกระดาษ, เศษไม้
· ใช้กับโบลเวอร์ลมร้อนที่ทนความร้อน
· และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการท่อดักท์ที่ทนการสึกกร่อน, ทนความร้อน และนำไฟฟ้า

รหัสสินค้า
DC-AR-038-[1-30/1]
DC-AR-050-[1-30/1]
DC-AR-065-[1-30/1]
DC-AR-075-[1-30/1]
DC-AR-100-[1-30/1]
DC-AR-150-[1-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ (อุณหภูมิปกติ)
(MPa)
รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว)

-

DUCT HOSE 1 ชิ้น 93 วัน 38.147.80.03451 ~ 3038(1 1/2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 50.661.80.03551 ~ 3050(2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 62.473.60.02651 ~ 3065(2 1/2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 76.487.80.02751 ~ 3075(3)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 101.6113.60.011001 ~ 30100(4)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 152.4166.80.011501 ~ 20150(6)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น โอเลฟินิก ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน / ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น / ทนความร้อน
สี สีดำ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ผง / ธัญพืช / ของเสีย กระดาษ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 80