(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยืด / หดได้อย่างอิสระ และสามารถใช้ได้ในทุกมุมและทิศทาง
· น้ำหนักเบา และลดค่าใช้จ่ายในการลำเลียง
· สามารถหดท่อให้มีความยาวเหลือ 1/3 ถึง 1/4 ของความยาวเดิม ทำให้ใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยกว่า ก่อนจะนำออกมาติดตั้ง
·การตัดและติดตั้งง่ายช่วยให้สร้างท่อได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับจ่ายและระบายลมร้อน (80 °C หรือต่ำกว่า)
· สำหรับปรับและระบายอากาศ
· สำหรับอุปกรณ์ปล่อยไอเสีย และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
DC-FT-050-05 |
DC-FT-065-05 |
DC-FT-075-05 |
DC-FT-100-05 |
DC-FT-200-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,761.10 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 58.0 | 40 | 50(2) | ||
฿ 3,768.19 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 73.0 | 55 | 65(2 1/2) | ||
฿ 4,130.01 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79 | 82 | 60 | 75(3) | ||
฿ 100.00 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 104.4 | 108 | 80 | 100(4) | ||
฿ 100.00 | KFC DUCT HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 204 | 209 | 160 | 200(8) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น ชนิดโอเลฟิน + ขดลวด เหล็กกล้า | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง