1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์ Tomei

ท่อดักท์ Tomei
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อใสตลอดความยาว จึงสามารถตรวจสอบสิ่งที่ถูกลำเลียงภายในท่อได้
· มีความต้านทานภายในต่ำ และมีความสามารถในการลำเลียงสูง
· น้ำหนักเบาและดัดงอง่าย จึงช่วยประหยัดแรงงาน
· ตัดและติดตั้งง่าย และสะดวกต่องานวางท่อ
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดฝุ่นจากเครื่องจักรงานไม้
· ลำเลียงฝุ่นผง, เม็ด และแก๊ส
· สำหรับส่งและระบายลมจากอุปกรณ์ภายในอาคารและโรงงาน
· นอกจากนี้ ยังใช้ตรวจดูสิ่งที่ถูกลำเลียงภายในท่อได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
DC-T-032-[1-50/1]
DC-T-038-50-L1
DC-T-038-50-L2
DC-T-038-50-L3
DC-T-038-50-L4
DC-T-038-50-L5
DC-T-038-50-L6
DC-T-038-50-L7
DC-T-038-50-L8
DC-T-038-50-L9
DC-T-038-50-L10
DC-T-050-[1-30/1]
DC-T-065-[1-30/1]
DC-T-075-[1-30/1]
DC-T-090-[1-30/1]
DC-T-100-[1-30/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ (อุณหภูมิปกติ)
(MPa)
รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)32.438.60.06321 ~ 5032(1 1/4)

฿ 658.06

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638138(1 1/2)

฿ 915.87

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638238(1 1/2)

฿ 1,149.68

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638338(1 1/2)

฿ 1,377.29

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638438(1 1/2)

฿ 1,612.65

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638538(1 1/2)

฿ 1,859.23

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638638(1 1/2)

฿ 2,105.81

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638738(1 1/2)

฿ 2,352.77

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638838(1 1/2)

฿ 2,599.35

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.0638938(1 1/2)

฿ 2,845.94

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน37.344.50.06381038(1 1/2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)50.659.80.05501 ~ 3050(2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)62.471.60.04651 ~ 3065(2 1/2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)76.486.40.04751 ~ 3075(3)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)88.999.50.03901 ~ 3090(3 1/2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)101.6112.20.031001 ~ 30100(4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน สี ใส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ผง / ธัญพืช / อากาศ