1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์, ท่อ New Kana

ท่อดักท์, ท่อ New Kana
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เสริมความแข็งแรงด้วยลวด จึงทนต่อแรงดันสูง
· เบา นุ่ม และประหยัดแรงงาน
· ตัดและติดตั้งง่าย และสะดวกต่องานวางท่อ
[การใช้งาน]
· สำหรับจ่ายและระบายลมให้กับอุปกรณ์และเครื่องจักร
· อุปกรณ์ปรับอากาศ
· นอกจากนี้ยังใช้ดูดฝุ่น จ่ายและระบายลม

รหัสสินค้า
DC-NK-032-[1-50/1]
DC-NK-038-50-L1
DC-NK-038-50-L2
DC-NK-038-50-L3
DC-NK-038-50-L4
DC-NK-038-50-L5
DC-NK-038-50-L6
DC-NK-038-50-L7
DC-NK-038-50-L8
DC-NK-038-50-L9
DC-NK-038-50-L10
DC-NK-038-[1-50/1]
DC-NK-050-30-L1
DC-NK-050-30-L2
DC-NK-050-30-L3
DC-NK-050-30-L4
DC-NK-050-30-L5
DC-NK-050-30-L6
DC-NK-050-30-L7
DC-NK-050-30-L8
DC-NK-050-30-L9
DC-NK-050-30-L10
DC-NK-090-[1-30/1]
DC-NK-175-[1-20/1]
DC-NK-300-[1-10/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(MPa)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)3239.20.1321 ~ 5032(1 1/4)

฿ 795.87

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138138(1 1/2)

฿ 1,212.39

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138238(1 1/2)

฿ 1,628.52

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138338(1 1/2)

฿ 2,045.42

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138438(1 1/2)

฿ 2,461.55

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138538(1 1/2)

฿ 2,878.06

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138638(1 1/2)

฿ 3,294.19

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138738(1 1/2)

฿ 3,710.71

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138838(1 1/2)

฿ 4,127.23

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.138938(1 1/2)

฿ 4,543.35

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน3845.80.1381038(1 1/2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 10 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)3845.80.1381 ~ 5038(1 1/2)

฿ 941.03

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850150(2)

฿ 1,502.32

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850250(2)

฿ 2,063.61

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850350(2)

฿ 2,624.52

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850450(2)

฿ 3,185.81

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850550(2)

฿ 3,747.10

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850650(2)

฿ 4,308.39

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850750(2)

฿ 4,870.06

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850850(2)

฿ 5,431.35

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.0850950(2)

฿ 5,992.65

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน50.661.00.08501050(2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 15 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)88.999.30.07901 ~ 3090(3 1/2)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 35 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)177.8192.40.031751 ~ 20175(7)

-

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 55 วัน [PVC] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)303320.00.023001 ~ 10300(12)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน สี ขาว
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ