(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
SUS-SK65R |
SUS-SK65U |
SUS-SK65UB |
SUS-SK75N |
SUS-SK75R |
SUS-SK75U |
SUS-SK100N |
SUS-SK100R |
SUS-SK125R |
SUS-SK125UB |
SUS-SK150UB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทรูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.95 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | ไม่มี | |
฿ 361.21 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | ไม่มี | |
฿ 698.79 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | มีจำหน่าย | |
฿ 268.77 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | ไม่มี | |
฿ 318.70 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | ไม่มี | ||
฿ 390.99 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | ไม่มี | |
฿ 753.10 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | ไม่มี | |
฿ 1,298.07 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 1,719.06 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | ไม่มี | ||
฿ 1,824.87 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,148.51 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.8 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง