(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อที่มีการผลิตแบบครบวงจรในญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
· เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ : 75 ถึง 300 มม.
· โหลดที่ยอมรับได้ : 80 ถึง 600 กก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกล่อง, พาเลท, รถเข็นดอลลี่, โกดัง, โรงงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.03 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 117.6 | เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 856.46 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 995.79 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 965.35 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,106.21 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 117.6 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 373.34 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | - | - | ไม่มี | ||
฿ 429.59 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 520.33 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 581.48 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 482.01 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 78.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 567.24 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | |
฿ 655.66 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 729.10 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 63 | 82 | 82 | - | - | มี | ||
฿ 693.75 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 631.63 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117.6 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 63 | 82 | 82 | - | - | มี | ||
฿ 1,509.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | ไม่มี | ||
฿ 1,685.39 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | ไม่มี | ||
฿ 1,715.22 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | ไม่มี | ||
฿ 1,623.82 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,804.25 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,836.18 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 176.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | มีจำหน่าย | ||
฿ 648.18 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | ไม่มี | ||
฿ 650.97 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 809.19 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 925.00 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | |
฿ 848.20 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 975.87 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | ||
฿ 743.66 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | มีจำหน่าย | |
฿ 828.92 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 963.13 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,050.11 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | - | มี | ||
฿ 990.48 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,089.02 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | - | มี | ||
฿ 877.26 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | - | มี | ||
฿ 2,241.63 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | ไม่มี | ||
฿ 2,543.39 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | ไม่มี | ||
฿ 2,551.20 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | ไม่มี | ||
฿ 2,444.38 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,636.95 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,691.77 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 245 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 938.74 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ไม่มี | ||
฿ 1,004.15 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,214.83 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,374.72 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,430.46 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,182.15 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176.4 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,393.87 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,568.23 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,581.28 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | มี | ||
฿ 1,642.18 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,655.82 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | มี | ||
฿ 1,655.82 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | มี | ||
฿ 1,408.43 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | มี | ||
฿ 3,099.23 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | ไม่มี | ||
฿ 3,311.72 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | ไม่มี | ||
฿ 3,361.99 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | ไม่มี | ||
฿ 3,246.21 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,460.79 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,513.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,093.98 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ยาง] ยางนำไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 40 | ไม่มี | ||
฿ 1,210.55 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,410.07 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,577.13 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,457.96 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,634.98 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,365.55 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,506.98 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,813.92 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,827.57 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 38 | มี | ||
฿ 1,724.87 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 38 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,883.31 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 38 | มี | ||
฿ 1,883.31 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 294 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 38 | มี | ||
฿ 1,864.51 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 240 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 215.6 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 180 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 5,730.25 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ไม่มี | ||
฿ 5,978.38 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ไม่มี | ||
฿ 6,035.58 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ไม่มี | ||
฿ 6,170.37 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,418.51 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,471.19 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,755.04 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,986.29 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,227.52 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 2,037.47 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีดำ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,287.73 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,979.37 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | มีจำหน่าย | |
฿ 2,369.83 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,215.24 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 42 | มีจำหน่าย | |
฿ 2,627.98 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 112 | 140 | 140 | - | 42 | มี | ||
฿ 2,672.16 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 42 | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,690.35 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 392 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 112 | 140 | 140 | - | 42 | มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทรูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง