(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อสามทางตัวทีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สีขาว/สีดำ ทำจากเหล็กหล่ออบเหนียวแกนดำ เหมาะสำหรับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ลม และแก๊ส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | สี | วงดนตรี ( รูปทรง ความหนาสิ้นสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 8B (6 A) | สีดำ | มี | ||
฿ 154.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 8B (6 A) | สีดำ | มี | ||
฿ 142.45 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 8B (6 A) | สีขาว | มี | ||
฿ 154.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 4B (8 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 142.45 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 4B (8 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 142.45 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 4B (8 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 130.84 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 4B (8 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 142.45 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 8B (10 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 131.96 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 8B (10 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 154.06 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 4B (8 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 277.20 ฿ 106.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 4B (8 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 95.69 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 8B (10 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 120.41 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 2B (15 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 142.92 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 4B (8 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 139.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 4B (8 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 169.55 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 8B (10 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 133.37 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 8B (10 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 158.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 2B (15 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 134.71 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 4B (20 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 336.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 2B (15 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 308.90 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 2B (15 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 293.42 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 4B (20 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 270.19 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1B (25 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 344.89 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 8B (10 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 313.55 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 8B (10 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 460.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 2B (15 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 386.32 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 2B (15 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 460.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 4B (20 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 370.84 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1B (25 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 339.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1B (25 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 370.84 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 4B (32 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 531.74 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 8B (10 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 692.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 2B (15 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 692.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 4B (20 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 653.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 4B (20 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 692.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1B (25 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 653.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1B (25 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 576.39 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 4B (32 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 576.39 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 2B (40 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,544.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 2B (15 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,428.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 2B (15 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,544.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 4B (20 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,428.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 4B (20 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,544.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1B (25 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,428.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1B (25 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,544.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 4B (32 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,428.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 1 / 4B (32 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,311.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 2B (40 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,157.03 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 1 / 2B (40 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,311.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ไม่มี] ไม่ | 2B (50 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,157.03 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2B (50 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,619.60 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 2B (15 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,619.60 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 / 2B (15 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 2,124.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 4B (20 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,931.23 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 4B (20 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 2,124.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1B (25 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,931.23 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1B (25 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 2,124.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 4B (32 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,931.23 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 1 / 4B (32 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 2,124.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 2B (40 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,931.23 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 1 / 2B (40 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,853.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | 2B (50 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,698.97 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2B (50 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 1,853.81 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ไม่มี] ไม่ | 2 1 / 2B (65 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 1,698.97 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2 1 / 2B (65 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 2,751.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 / 2B (15 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 2,751.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3 / 4B (20 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 2,751.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3 / 4B (20 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1B (25 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 4B (32 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 3,324.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 1 / 4B (32 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 1 1 / 2B (40 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 3,324.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 1 1 / 2B (40 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 2B (50 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 3,324.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2B (50 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 3,092.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 2 1 / 2B (65 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 3,092.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3B (80 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 7,403.58 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [ไม่มี] ไม่ | 2B (50 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 7,403.58 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [ไม่มี] ไม่ | 2 1 / 2B (65 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 7,403.58 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2 1 / 2B (65 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 6,300.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [ไม่มี] ไม่ | 3B (80 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 6,300.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3B (80 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 6,300.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [ไม่มี] ไม่ | 4B (100 A) | สีดำ | ไม่มี | ||
฿ 6,300.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 4B (100 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 10,991.28 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | 6B (150 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 2 1 / 2B (65 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 10,991.28 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | 6B (150 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 3B (80 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 9,485.57 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | 6B (150 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 4B (100 A) | สีขาว | ไม่มี | ||
฿ 9,485.57 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6B (150 A) | 6B (150 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | 5B (125 A) | สีขาว | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง