(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นิปเปิลหกเหลี่ยมของฟิตติ้งสีขาว/สีดำ สำหรับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ลม และแก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
HXNI-6A-W |
HXNI-8A-B |
HXNI-8A-W |
HXNI-10A-W |
HXNI-15A-B |
HXNI-15A-W |
HXNI-20A-B |
HXNI-20A-W |
HXNI-25A-B |
HXNI-25A-W |
HXNI-32A-B |
HXNI-32A-W |
HXNI-40A-B |
HXNI-40A-W |
HXNI-50A-B |
HXNI-50A-W |
HXNI-65A-W |
HXNI-80A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.05 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 59.05 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 69.68 ฿ 28.40 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 69.68 ฿ 28.40 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 60.00 ฿ 24.10 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 54.08 ฿ 26.00 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 67.35 ฿ 29.41 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 57.70 ฿ 27.81 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 85.72 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 68.00 ฿ 37.71 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 94.10 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 95.92 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 123.05 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 123.05 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 173.72 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | [ไม่มี] ไม่ | สีดำ | ||
฿ 173.72 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 307.74 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | ||
฿ 521.46 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง