1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งท่อชนิดเคลือบเรซิน - ข้องอเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันชนิดเคลือบผิว

ฟิตติ้งท่อชนิดเคลือบเรซิน - ข้องอเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันชนิดเคลือบผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้องอเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันชนิดเคลือบเรซิน ผิวในเคลือบด้วยการอบอีพ็อกซีเรซิน ส่วนเกลียวมีการเคลือบกันสนิม
· น้ำหนักเบา
· วัสดุมีความทนทาน
· มีกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดการที่สะดวก

รหัสสินค้า
RL-20X15A-C
RL-25X20A-C
RL-50X40A-C
RL-65X40A-C
RL-65X50A-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 115.35

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 177.29

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 653.81

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 100.00

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 100.00

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบเรซิ่น
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี