1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแสตนเลส, ยูเนี่ยนงอ

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแสตนเลส, ยูเนี่ยนงอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 637.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยนงอขของฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส เหมาะสำหรับท่อในโรงผลิตเยื่อกระดาษ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ โรงไฟฟ้า โรงทอผ้า โรงงานสารเคมี โรงต่อเรือ ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย โรงบำบัดน้ำ ระบบน้ำประปาและน้ำเสีย และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

รหัสสินค้า
UL-10A-SUS
UL-15A-SUS
UL-20A-SUS
UL-25A-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 637.57

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 103 / 8B (10 A)

฿ 662.01

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)

฿ 938.82

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)

฿ 1,362.60

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 101B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่