(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ Lost Wax ทำให้มีความแม่นยำในการหล่อสูงมาก
· ปลั๊กของฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลสจากบริษัท Yodoshi บริษัทชื่อนำในญี่ปุ่นด้านวัสดุคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงยาวนาน
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, สารเคมี และน้ำมัน
[การใช้งาน]
· ใช้อุดท่อโดยขันเกลียวเข้ากับฟิตติ้ง
· มีเกลียวนอก เหมาะกับการอุดส่วนปลายท่อที่เป็นเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
P-6A-SUS |
P-8A-SUS |
P-10A-SUS |
P-15A-SUS |
P-20A-SUS |
P-25A-SUS |
P-32A-SUS |
P-40A-SUS |
P-50A-SUS |
P-65A-SUS |
P-80A-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.77 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 72.77 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 76.65 ฿ 36.70 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 123.10 ฿ 51.91 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 169.55 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 243.10 ฿ 93.72 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | ||
฿ 301.16 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 355.35 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 537.68 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | ||
฿ 1,234.45 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,505.42 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง