(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดให้เลือกหลายหลาย สะดวกต่องานเดินท่อ
· บุชของฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลสจากบริษัท Yodoshi บริษัทชื่อนำในญี่ปุ่นด้านวัสดุคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงยาวนาน
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, สารเคมี และน้ำมัน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
· มีขนาดให้เลือกหลากหลายสำหรับการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.26 ฿ 43.90 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 88.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 88.26 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 111.48 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 108.86 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 96.90 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 169.55 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 169.55 ฿ 75.70 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 144.54 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 122.99 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 266.32 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 266.32 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 266.32 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 204.22 ฿ 111.01 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 200.62 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 374.71 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 374.71 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 374.71 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 374.71 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 341.13 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 460.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 460.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 460.26 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 460.26 ฿ 195.24 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 692.52 ฿ 302.01 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2B (50 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 692.52 ฿ 293.77 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2B (50 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 692.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 692.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 692.52 ฿ 288.37 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,311.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,311.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,311.87 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,311.87 ฿ 512.55 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,776.39 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3B (80 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,776.39 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4B (100 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 3,479.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง