1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตท่อ, ฮาล์ฟซ็อกเก็ต

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตท่อ, ฮาล์ฟซ็อกเก็ต
  • ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตท่อ, ฮาล์ฟซ็อกเก็ต
  • ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตท่อ, ฮาล์ฟซ็อกเก็ต
  • ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตท่อ, ฮาล์ฟซ็อกเก็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· เกลียวกลึงด้วยเครื่องกลึง NC มีความเที่ยงตรงสูงเป็นพิเศษ
· ซ็อกเก็ตท่อฮาล์ฟซ็อกเก็ตชนิดเกลียวสแตนเลสจากบริษัท Yodoshi บริษัทชื่อนำในญี่ปุ่นด้านวัสดุคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงยาวนาน
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, สารเคมี และน้ำมัน
[การใช้งาน]
· มีความยาวครึ่งหนึ่งของซ็อกเก็ตตรงทั่วไป มักใช้ในในการเชื่อมเพียงหนึ่งด้านและการถอดโดยหมุนเกลียว

รหัสสินค้า
HPTS-8A-SUS304
HPTS-10A-SUS304SALE
HPTS-15A-SUS304
HPTS-20A-SUS304
HPTS-25A-SUS304SALE
HPTS-32A-SUS304
HPTS-40A-SUS304
HSS-6A-SUS304
HSS-8A-SUS304
HSS-10A-SUS304
HSS-15A-SUS304
HSS-20A-SUS304
HSS-25A-SUS304
HSS-32A-SUS304
HSS-40A-SUS304
HSS-50A-SUS304
HSS-65A-SUS304
HSS-80A-SUS304
HSS-100A-SUS304
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 รูปทรง

฿ 107.76

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ท่อเหล็ก1 / 4B (8 A)Rcซ็อกเก็ตเทเปอร์

฿ 171.12

฿ 87.25

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรู ท่อเหล็ก3 / 8B (10 A)Rcซ็อกเก็ตเทเปอร์

฿ 151.17

YDS SCREW IN JOINT 9 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ท่อเหล็ก1 / 2B (15 A)Rcซ็อกเก็ตเทเปอร์

฿ 202.31

YDS SCREW IN JOINT 6 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ท่อเหล็ก3 / 4B (20 A)Rcซ็อกเก็ตเทเปอร์

฿ 304.76

฿ 149.97

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรู ท่อเหล็ก1B (25 A)Rcซ็อกเก็ตเทเปอร์

฿ 498.58

YDS SCREW IN JOINT 3 ชิ้น 6 วัน 10สกรู ท่อเหล็ก1 1 / 4B (32 A)Rcซ็อกเก็ตเทเปอร์

฿ 434.67

YDS SCREW IN JOINT 2 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ท่อเหล็ก1 1 / 2B (40 A)Rcซ็อกเก็ตเทเปอร์

฿ 63.23

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 71.24

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 76.65

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 80.39

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 2B (15 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 87.42

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 4B (20 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 118.48

YDS SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1B (25 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 166.10

YDS SCREW IN JOINT 7 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 4B (32 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 192.39

YDS SCREW IN JOINT 6 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 2B (40 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 293.72

YDS SCREW IN JOINT 4 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2B (50 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 516.19

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2 1 / 2B (65 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 100.00

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3B (80 A)รูเปียห์แบบตรง

฿ 100.00

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน4B (100 A)รูเปียห์แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่