1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิล

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ Lost Wax ทำให้มีความแม่นยำในการหล่อสูงมาก
· นิปเปิลสี่เหลี่ยมของฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลสเหมาะสำหรับท่อประเภทต่างๆ
· รูปทรงหกเหลี่ยมทำให้แขวนจากประแจท่อได้ง่าย ทำงานสะดวก
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับต่อท่อ

รหัสสินค้า
HXNI-6A-SUSSALE
HXNI-8A-SUS
HXNI-10A-SUS
HXNI-15A-SUS
HXNI-20A-SUS
HXNI-25A-SUSSALE
HXNI-32A-SUS
HXNI-40A-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 188.73

฿ 55.39

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)

฿ 168.58

SCREW IN JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)

฿ 123.10

SCREW IN JOINT 9 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)

฿ 161.81

SCREW IN JOINT 7 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)

฿ 250.84

SCREW IN JOINT 4 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)

฿ 224.14

฿ 131.14

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101B (25 A)

฿ 460.26

YDS SCREW IN JOINT 2 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 4B (32 A)

฿ 653.81

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่