(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ Lost Wax ทำให้มีความแม่นยำในการหล่อสูงมาก
· ฟิตติ้งสามทางตัวทีชนิดเกลียวสแตนเลสจากบริษัท Yodoshi บริษัทชื่อนำในญี่ปุ่นด้านวัสดุคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงยาวนาน
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, ลม, ไอน้ำ, สารเคมี และน้ำมัน
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับต่อท่อสาขาเพิ่ม
· ทำจากสแตนเลส (SCS13) จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม สะดวกสำหรับท่อประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | วงดนตรี ( รูปทรง ความหนาสิ้นสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | มี | ||
฿ 157.80 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | ไม่มี | ||
฿ 192.77 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | มี | ||
฿ 161.91 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ไม่มี | ||
฿ 208.26 ฿ 93.30 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | มี | ||
฿ 176.39 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | ไม่มี | ||
฿ 180.73 ฿ 107.10 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | มี | ||
฿ 189.72 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 249.47 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 269.34 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 355.45 ฿ 213.31 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 383.62 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 731.23 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | มี | ||
฿ 574.48 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่มี | ||
฿ 847.35 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 657.53 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่มี | ||
฿ 1,273.16 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 944.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | ไม่มี | ||
฿ 3,092.52 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 6,477.18 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4B (100 A) | มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง