(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบ Lost Wax ทำให้มีความแม่นยำในการหล่อสูงมาก
· ข้องอชนิดเกลียวสแตนเลสเหมาะสำหรับท่อประเภทต่างๆ
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อฉาก 90°
· ทำจากสแตนเลส (SCS13) จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม สะดวกสำหรับการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | วงดนตรี ( รูปทรง ความหนาสิ้นสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.71 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | มี | ||
฿ 116.58 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | ไม่มี | ||
฿ 210.79 ฿ 126.52 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | มี | ||
฿ 116.58 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ไม่มี | ||
฿ 138.58 ฿ 63.61 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | มี | ||
฿ 117.72 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | ไม่มี | ||
฿ 138.10 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | มี | ||
฿ 144.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 171.92 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 198.86 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 257.92 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 279.62 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 537.68 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | มี | ||
฿ 429.72 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่มี | ||
฿ 615.10 ฿ 288.05 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 496.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่มี | ||
฿ 924.77 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 605.34 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | ไม่มี | ||
฿ 2,163.48 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 100.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4B (100 A) | มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง