(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้วัสดุทองเหลือปลอดแคดเมี่ยม
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) *ใช้ในช่วงที่ไม่เยือกแข็ง(℃) | -20 to 150 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 7 | ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | U | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | 7/16B |
ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)(มิลลิเมตร) | 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(มิลลิเมตร) | 6 | ความดันใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 15.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFN-06918 ในชุด น๊อตแฟร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง