(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กำหนดทิศทางเชื่อมต่อของข้อต่อแบบหมุนได้อย่างอิสระ จึงสามารถเดินท่อได้ด้วยการขันแน่นให้เหมาะสม โดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางการเชื่อมต่อเหมือนข้องอทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
THL-03828 |
THL-04828 |
THL-04838 |
THL-08838 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูที่ใช้บังคับ S2 (หรือ S) | ขนาดเกลียว (Ø) | ความยาว (ประมาณ L1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 700.13 ฿ 363.16 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 8 | 36.5 | ||
฿ 806.10 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 9.5 | 40.5 | ||
฿ 100.00 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | 9.5 | 41.5 | ||
฿ 1,063.04 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 12.7 | 47.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ข้อต่องอ หมุน | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
ชนิดสกรู บังคับ S2 (หรือ S) | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 100 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง