(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กำหนดทิศทางเชื่อมต่อของข้อต่อแบบหมุนได้อย่างอิสระ ข้อต่อนี้สามารถขันให้แน่นที่สุดได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางการเชื่อมต่อเหมือนข้องอทั่วไปที่ใช้กับงานท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TSL-81818 |
TSL-82818 |
TSL-82828 |
TSL-83838 |
TSL-84848 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | 30.0 | ||
฿ 573.32 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | 33.5 | ||
฿ 582.74 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 36.5 | ||
฿ 731.81 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 41.5 | ||
฿ 901.11 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 50.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ ถนน | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 100 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง