(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้วัสดุทองเหลืองที่ปราศจากสารแคดเมี่ยม
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | วัสดุ สายยาง บังคับ | ทองแดง |
ขนาดเกลียว 1(นิ้ว) | 3/8 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 9.52 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ความดันใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 | ความยาวโดยประมาณ L(มิลลิเมตร) | 73.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FUB-83008 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน Koyo Manufactures แบบ Bulkhead
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง