(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อฟิตติ้ง ชนิดขยาย พุช ทำจาก ทองเหลือปลอดแคดเมี่ยม
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ สายยาง บังคับ | ทองแดง |
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) | 8 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 8 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa | ความดันใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ความยาวโดยประมาณ L(มิลลิเมตร) | 66.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FFT-08828 ในชุด Koyo ระบบ ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แยก ข้อต่อสามทางที
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง