(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับต่อ สายยาง โดยเสียบเข้าใน พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง ชนิด หัวฉีด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรูที่ใช้งาน S2 (หรือ S) | ขนาดเกลียว (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.90 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/8 | 5 | 32.0 | ||
฿ 110.60 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4 | 5 | 36.0 | ||
฿ 92.05 ฿ 41.81 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/8 | 6.5 | 32.0 | ||
฿ 110.75 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/4 | 6.5 | 36.0 | ||
฿ 95.97 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/8 | 8 | 36.0 | ||
฿ 125.13 ฿ 57.81 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/4 | 8 | 40.0 | ||
฿ 149.36 ฿ 82.40 | CYD ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 8 | 42.0 | ||
฿ 96.27 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/8 | 9.5 | 36.0 | ||
฿ 117.39 ฿ 51.71 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/4 | 9.5 | 40.0 | ||
฿ 149.67 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3/8 | 9.5 | 42.0 | ||
฿ 96.43 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/8 | 10 | 36.0 | ||
฿ 117.39 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4 | 10 | 40.0 | ||
฿ 149.67 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3/8 | 10 | 42.0 | ||
฿ 99.14 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/8 | 11 | 39.0 | ||
฿ 121.46 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4 | 11 | 43.0 | ||
฿ 154.94 ฿ 84.01 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3/8 | 11 | 45.0 | ||
฿ 168.58 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4 | 12 | 43.0 | ||
฿ 151.77 ฿ 76.51 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3/8 | 12 | 45.0 | ||
฿ 226.13 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/2 | 12 | 51.0 | ||
฿ 122.07 ฿ 68.70 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/4 | 12.7 | 43.0 | ||
฿ 155.54 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3/8 | 12.7 | 45.0 | ||
฿ 227.48 ฿ 109.12 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/2 | 12.7 | 51.0 | ||
฿ 271.08 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3/8 | 14 | 55.0 | ||
฿ 347.56 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/2 | 14 | 61.0 | ||
฿ 209.81 ฿ 112.31 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3/8 | 16 | 55.0 | ||
฿ 256.65 ฿ 125.60 | HOSE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/2 | 16 | 61.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หัวฉีด |
ชนิดสกรูที่ใช้งาน S2 (หรือ S) | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 150 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง