(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อนเข้ากับพอร์ตท่ออ่อนผ่านอินเสิร์ท
· มีจำหน่ายทั้งแบบนิปเปิลและแบบยูเนี่ยน
รหัสสินค้า |
---|
HMC-01818 |
HMC-03828 |
HMC-05838 |
HMC-06838 |
HMC-09848 |
HMC-10848 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูที่ใช้บังคับ S2 (หรือ S) | ขนาดเกลียว (Ø) | ความยาว (ประมาณ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.26 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 5 | 42.0 | |
฿ 208.81 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 8 | 53.5 | ||
฿ 289.45 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/8 | 10 | 62.0 | |
฿ 289.45 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 11 | 62.0 | ||
฿ 395.22 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 14 | 80.0 | ||
฿ 529.53 | KOY HOSE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 16 | 83.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์ เกลียว เกลียวนอก |
ชนิดสกรู บังคับ S2 (หรือ S) | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 150 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง