(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS B 0203 (ISO 7-1): เกลียวสโลพ และมาตรฐาน JIS B 0202 (ISO 228-1): ข้อต่อฟิตติ้งแบบเกลียวตรงสำหรับใช้เชื่อมต่อเกลียวที่ใช้งานด้วยกันได้
· ใช้เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อท่อ หรือชิ้นส่วนท่อที่มีการซีลสนิท, อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับของไหล เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SXS-81818 |
SXS-81828 |
SXS-82818 |
SXS-82828 |
SXS-82838 |
SXS-83828 |
SXS-83838 |
SXS-83848 |
SXS-84838 |
SXS-84848 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.93 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | R | Rc | 1 / 8B (6 A) | 20.0 | ||
฿ 90.10 ฿ 49.10 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | Rc | R | 1 / 8B (6 A) | 23.0 | ||
฿ 86.83 ฿ 51.80 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | R | Rc | 1 / 8B (6 A) | 23.0 | ||
฿ 96.14 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | R | Rc | 1 / 4B (8 A) | 26.0 | ||
฿ 118.16 ฿ 61.70 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | Rc | R | 1 / 4B (8 A) | 27.0 | ||
฿ 140.48 ฿ 77.11 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | R | Rc | 1 / 4B (8 A) | 27.0 | ||
฿ 141.08 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | R | Rc | 3 / 8B (10 A) | 29.0 | ||
฿ 197.29 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | Rc | R | 3 / 8B (10 A) | 32.0 | ||
฿ 178.80 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | R | Rc | 3 / 8B (10 A) | 32.0 | ||
฿ 184.43 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | R | Rc | 1 / 2B (15 A) | 35.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ช่องเสียบ เกลียวนอก ตัวเมีย | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 14.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง