(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้วัสดุทองเหลืองที่ปราศจากสารแคดเมี่ยม
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ เกลียว ตัวเมีย | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | Rc | ขนาดเกลียว | 1/4B(8A) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน D(มิลลิเมตร) | 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BFC-08828 ในชุด ฟิตติ้งท่อ คอนเนคเตอร์เกลียวใน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง