(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดนัทล็อคสีขาว/สีดำ ทำจากเหล็กหล่ออบเหนียวแกนดำ เหมาะสำหรับท่อน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ และแก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
LN-15A-W |
LN-20A-B |
LN-20A-W |
LN-25A-B |
LN-25A-W |
LN-32A-B |
LN-40A-B |
LN-50A-B |
LN-50A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.29 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | สีขาว | 1/2B(15A) | |
฿ 100.00 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีดำ | 3/4B(20A) | ||
฿ 174.29 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีขาว | 3/4B(20A) | ||
฿ 100.00 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีดำ | 1B(25A) | ||
฿ 100.00 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีขาว | 1B(25A) | ||
฿ 100.00 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีดำ | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 221.18 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีดำ | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 100.00 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีดำ | 2B(50A) | ||
฿ 291.71 | YDS ROCK NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีขาว | 2B(50A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | เหล็กหล่ออบเหนียวดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) | G | บังคับของเหลว (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ, น้ำมัน, ไอน้ำ, ลม, แก๊ส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง