(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
UNIFOLD แบบวันทัช (one-touch) พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อท่อแบบหมุนได้ 45°
สกรู ขนาด T2 / T | 3/8B | จำนวนรู แยก | 10 | วัสดุ | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู T1 / T | 3/8B | ชนิด | ท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก | เชื่อมต่อแล้ว (คลองเลื่อย) |
ประเภทท่อ - ข้อต่อฟิตติ้ง 1 | สกรู Rc | ประเภทท่อ - ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | สกรู Rc | สายยาง ใช้งานได้ OD(Ø) | 8 |
จำนวนพอร์ตที่ติดตั้ง | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง