(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่ออิสระพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อท่อแบบหมุนได้
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อแบบสาขา
· แยกท่อสาขาง่าย
· พอร์ตเชื่อมต่อท่อแบบเคลื่อนที่ได้อิสระ
· พอร์ตเชื่อมต่อท่อทุกอันหมุนได้
· หมายเหตุ: สามารถล็อคโดยใช้ล็อคนัทด้านข้างได้
· มีแบบสองถึงห้าเส้นให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
2MF1-1 |
2MF2-2 |
2MF3-3 |
2MF4-4 |
3MF1-1 |
3MF2-2 |
3MF3-3 |
3MF4-4 |
4MF1-1 |
4MF2-2 |
4MF3-3 |
4MF4-4 |
5MF1-1 |
5MF2-2 |
5MF3-3 |
5MF4-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ขนาด T2 / T | จำนวนรู แยก | ขนาด เกลียว T3 | ขนาด สกรู T1 / T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 952.81 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8B | 2 | 1/8B | 1/4B | ||
฿ 1,132.79 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 2 | 1/4B | 3/8B | ||
฿ 1,227.49 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 2 | 3/8B | 3/4B | ||
฿ 1,663.87 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8B | 2 | 1/2B | 1/2B | ||
฿ 1,254.45 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8B | 3 | 1/8B | 1/4B | ||
฿ 1,481.47 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 3 | 1/4B | 3/8B | ||
฿ 1,664.83 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 3 | 3/8B | 3/4B | ||
฿ 2,103.92 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8B | 3 | 1/2B | 1/2B | ||
฿ 1,535.26 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8B | 4 | 1/8B | 1/4B | ||
฿ 1,830.02 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 4 | 1/4B | 3/8B | ||
฿ 2,016.29 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 4 | 3/8B | 3/4B | ||
฿ 2,396.89 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8B | 4 | 1/2B | 1/2B | ||
฿ 1,815.42 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8B | 5 | 1/8B | 1/4B | ||
฿ 2,136.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 5 | 1/4B | 3/8B | ||
฿ 2,368.84 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4B | 5 | 3/8B | 3/4B | ||
฿ 2,710.36 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8B | 5 | 1/2B | 1/2B |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง (C3604) | ชนิด | ท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก | การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทท่อ - ข้อต่อฟิตติ้ง 1 | สกรู Rc | ประเภทท่อ - ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | สกรู Rc | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง