(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบกะทัดรัด ทำจากทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
CSB-01TV |
CSB-02TV |
CSB-03TV |
CSB-04TV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.54 | SILECER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 11 | ถึง 15 | ||
฿ 461.58 | SILECER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 16 | ถึง 20 | ||
฿ 632.32 | SILECER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 20 | ถึง 20 | ||
฿ 840.49 | SILECER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 45 | ถึง 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการปรับของการ เลื่อยโซ่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
ปก | การมี | วัสดุ องค์ประกอบ | ตัวเครื่อง เผาผนึก ทองเหลือง | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง