(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบหลากหลาย: สามารถเลือกวัสดุและขนาดได้
· ชนิดทองเหลือง: แข็งแรงและมีความต้านทานการกัดกร่อนยอดเยี่ยม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง
· ชนิดช่องระบายอากาศทองเหลือง: ป้องกันสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศ
· ชนิดสแตนเลส: สามารถใช้เป็นชุดกรองน้ำและสารเคมีได้
· ชนิดเรซิ่น: ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ออกแบบให้มีอัตราการไหลสูง (ชนิด CSN-H)
รหัสสินค้า |
---|
CSB-01F |
CSB-02F |
CSB-03F |
CSB-04F |
CSB-M5F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.00 ฿ 69.01 | SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | R | 5 | 5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 153.00 | SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | R | 6 | ถึง 10 | ||
฿ 235.00 | SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | R | 8.5 | ถึง 10 | ||
฿ 316.63 ฿ 186.02 | SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | R | 14 | ถึง 15 | ||
฿ 105.00 ฿ 63.41 | SILECER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 × 0.8 | M | 3.5 | 5 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ปก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ | ตัวเครื่อง เผาผนึก ทองเหลือง | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง