1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector, ข้อต่อนิปเปิล

Touch Connector, ข้อต่อนิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างพิเศษที่จดสิทธิบัตร
&nbspมาพร้อมแหวนล็อคที่ให้แรงดึงและความแข็งแรงสูงที่สุดในกลุ่มข้อต่อสวมเร็ว
· สามารถสั่งท่อทองแดงซิงเกิ้ลแอคชั่นและท่อ SUS ในคำสั่งซื้อพิเศษได้
&nbspเมื่อเปลี่ยนวัสดุของแหวนล็อคแล้ว จึงสามารถต่อท่อสวมเร็ว เช่น ท่อทองแดงแบบสวมเร็ว, ท่อ SUS แบบสวมเร็ว และท่อเรซิ่น ฯลฯ เข้าด้วยกันได้ (ใส่ S ต่อท้ายรหัสสินค้า) (ระวังเรื่องความเที่ยงตรงของความกลมและความแม่นยำของขนาด และระวังครีบท่อเมื่อใช้ข้อต่อท่อโลหะแบบสวมเร็ว) Ex: CKN-6-01-S.
· สามารถสั่งท่อสำหรับหล่อเย็น (น้ำอุ่น) ในคำสั่งซื้อพิเศษ
&nbspสามารถใช้กับน้ำอุณหภูมิสูงได้โดยเปลี่ยนโอริงเป็นซีลไวตัล (ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์) (เหมาะที่สุดสำหรับท่อ P แบบยึดหยุ่น; ใส่ OF ต่อท้ายรหัสสินค้า) ตัวอย่าง: CKN-6-01-OF
· สามารถสั่งท่อทองแดงและท่อ SUS ให้เลือกแบบใช้กับน้ำอุ่นในคำสั่งซื้อพิเศษได้
&nbspสามารถใช้ท่อโลหะกับน้ำอุ่นได้โดยเปลี่ยนแหวนล็อคและโอริง ตัวอย่าง: CKN-6-01-S-OF
· มีตัวเลือกบอดี้แบบโลหะทั้งหมดหรือเรซิ่น
&nbspแบบโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ส่วนแบบเรซิ่นนั้นมีน้ำหนักเบา
· ใช้กาารปิดซีลส่วนเกลียว (เกลียวตัวผู้แบบเทเปอร์)
& nbspมีการปิดซีลส่วนเกลียว จึงสามารถทำงานเดินท่อได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
· ส่วนบนของเกลียวมีความยืดหยุ่น
&nbspสามารถหมุนตัวข้องอ, ข้อต่อ 3 ทาง ฯลฯ และส่วนเกลียวได้
&nbsp*ไม่ใช่แบบโรตารี

รหัสสินค้า
CKN-4-01
CKN-4-02
CKN-4-M5
CKN-6-01
CKN-6-02
CKN-6-03
CKN-8-01
CKN-8-02
CKN-8-03
CKN-10-01
CKN-10-02
CKN-10-03
CKN-10-04
CKN-12-02
CKN-12-03SALE
CKN-12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 125.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8

฿ 133.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4

฿ 133.33

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 17 วัน 4M5X0.8

฿ 126.53

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 6R1/8

฿ 127.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6R1/4

฿ 155.78

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 6R3/8

฿ 154.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 8R1/8

฿ 154.33

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 8R1/4

฿ 154.51

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 8R3/8

฿ 177.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 10R1/8

฿ 177.28

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R1/4

฿ 175.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 10R3/8

฿ 183.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/2

฿ 210.22

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 12R1/4

฿ 192.69

฿ 124.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R3/8

฿ 232.18

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู คอนเนคเตอร์ หัวฉีด อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60