1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Touch Connector Mini ข้องอตัวผู้

Touch Connector Mini ข้องอตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วชนิดกะทัดรัดพิเศษ ช่วยลดพื้นที่ของการเดินท่อ ข้องอตัวผู้

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กพิเศษ ประหยัดพื้นที่ท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า มอบคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนที่เหนือชั้น
· ข้อต่อตัวผู้ (แบบตรง) เป็นแบบหัวจมหกเหลี่ยมเพื่อให้ประหยัดพื้นที่
· แหวนล็อคกันหมุน ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อหมุนรอบ
· ข้อต่อและสกรูของข้องอและข้อต่อ 3 ทางสามารถหมุนได้
· *ไม่ใช่ประเภทแกนหมุน
· การซีลส่วนประกอบสกรู (สกรู R): สามารถใช้สำหรับการเดินท่อเพราะมีการซีลส่วนประกอบสกรู

รหัสสินค้า
M4R-01ML
M4R-M3ML
M4R-M5MLSALE
M6R-01ML
M6R-M5ML
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 117.99

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน [อื่น ๆ] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)4R1/8

฿ 175.49

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน SUS303 (-M3 เท่านั้น)[SUS303, SUS304] SUS303 (-M3 เท่านั้น)4M3X0.5

฿ 127.72

฿ 82.25

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)4M5X0.8

฿ 118.14

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน [อื่น ๆ] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)6R1/8

฿ 126.82

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)6M5X0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60