1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI ข้อต่อทรง Y

Touch Connector FUJI ข้อต่อทรง Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมแหวนล็อคกันหมุนเพื่อไม่ให้หมุนออกจากท่อ ข้อต่อทรง Y แบบเรซิ่น

รหัสสินค้า
4R-01BY
4R-02BY
4R-M5BY
6R-01BY
6R-02BY
6R-03BY
6R-M5BY
8R-01BY
8R-02BY
8R-03BY
10R-01BY
10R-02BY
10R-03BY
10R-04BY
12R-02BY
12R-03BY
12R-04BY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 150.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8

฿ 165.39

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4

฿ 157.95

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8

฿ 157.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8

฿ 162.76

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4

฿ 185.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R3/8

฿ 170.67

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M5X0.8

฿ 179.70

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8

฿ 184.63

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4

฿ 198.56

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8

฿ 208.53

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8

฿ 204.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4

฿ 208.56

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8

฿ 234.62

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2

฿ 236.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4

฿ 241.41

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8

฿ 248.96

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก แยก Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60