(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็วพร้อมแหวนล็อคกันหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหมุนรอบ
· ข้อลดที่ตัวสินค้าทำจากพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
4-00UT |
6-00UT |
8-00UT |
10-00UT |
12-00UT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | ||
฿ 219.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | ||
฿ 270.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | ||
฿ 304.45 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ||
฿ 324.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง