(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็วพร้อมแหวนล็อคกันหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหมุนและแตก
· ขั้วต่อตัวเมียแบบโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
4-01F |
4-02F |
6-01F |
6-02F |
6-03F |
8-01F |
8-02F |
8-03F |
10-02F |
10-03F |
10-04F |
12-02F |
12-03F |
12-04F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.74 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | Rc1/8 | ||
฿ 116.70 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | Rc1/4 | ||
฿ 99.44 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | Rc1/8 | ||
฿ 120.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | Rc1/4 | ||
฿ 185.89 ฿ 101.25 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | Rc3/8 | ||
฿ 113.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | Rc1/8 | ||
฿ 121.55 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | Rc1/4 | ||
฿ 140.15 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | Rc3/8 | ||
฿ 144.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc1/4 | ||
฿ 169.68 ฿ 93.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc3/8 | ||
฿ 192.24 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Rc1/2 | ||
฿ 147.29 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | Rc1/4 | ||
฿ 159.63 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | Rc3/8 | ||
฿ 194.25 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | Rc1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ขั้วต่อ ตัวเมีย | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง