(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็วทำให้ต่อและถอดท่อลมได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ส่วนเกลียวมีซีล (เกลียวเทเปอร์ตัวผู้เท่านั้น) ช่วยลดความยุ่งยากในการม้วนเทปซีล
· ตัวข้องอหลักและและการหมุนเกลียว (ไม่ใช่แบบโรตารี)
· แหวนล็อคกันหมุน ป้องกันไม่ให้ท่อหักระหว่างหมุน
· ตัวสินค้าหลักมีให้เลือกในแบบโลหะหรือเรซิ่น
· แบบโลหะทั้งตัวเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ส่วนแบบเรซิ่นนั้นมีน้ำหนักเบา
· การติดตั้งห่วงสีที่มีแยกจำหน่ายทำให้ระบุท่อที่เดินระหว่างอุปกรณ์ได้
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่อในอุปกรณ์ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )
รหัสสินค้า |
---|
4-01ML |
4-02ML |
4-M5ML |
6-01ML |
6-02ML |
6-03ML |
6-M5ML |
8-01ML |
8-02ML |
8-03ML |
10-01ML |
10-02ML |
10-03ML |
10-04ML |
12-02ML |
12-03ML |
12-04ML |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.19 ฿ 102.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | R1/8 | ||
฿ 155.73 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | R1/4 | ||
฿ 152.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 158.81 ฿ 106.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 160.48 ฿ 106.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R1/4 | ||
฿ 185.15 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | R3/8 | ||
฿ 169.55 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 173.42 ฿ 116.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R1/8 | ||
฿ 181.16 ฿ 121.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R1/4 | ||
฿ 186.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | R3/8 | ||
฿ 224.40 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | R1/8 | ||
฿ 224.94 ฿ 151.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/4 | ||
฿ 225.48 ฿ 151.12 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R3/8 | ||
฿ 254.72 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | R1/2 | ||
฿ 253.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | R1/4 | ||
฿ 254.57 ฿ 171.12 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R3/8 | ||
฿ 258.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อแบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง