(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้มากขึ้น ข้อต่อตัวผู้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 377.81 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 461.03 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 471.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 380.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | M5X0.8 | สีดำ | ||
฿ 387.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M5X0.8 | สีขาว | ||
฿ 420.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 413.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 460.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 465.29 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 555.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 569.03 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 439.35 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | M5X0.8 | สีดำ | ||
฿ 468.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 468.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 459.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 462.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 510.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 510.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 685.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 685.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 679.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 688.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 697.16 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 675.87 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 756.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 799.77 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 856.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 856.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 856.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 856.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 876.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 876.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | R1/2 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ขั้วต่อ เกลียวนอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง