1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

Touch Connector Five, ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันแบบสวมเร็วที่น้ำหนักเบา พร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FR4-6J
FR4-6JW
FR4-8J
FR4-8JW
FR6-8J
FR6-8JW
FR6-10J
FR6-10JW
FR8-10J
FR8-10JW
FR8-12J
FR8-12JW
FR10-12J
FR10-12JW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. E1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. E2
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 58.93

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 46สีดำ

฿ 56.24

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 46สีขาว

฿ 60.18

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 48สีดำ

฿ 57.49

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 48สีขาว

฿ 54.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 68สีดำ

฿ 57.78

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 68สีขาว

฿ 56.43

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 610สีดำ

฿ 60.28

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 610สีขาว

฿ 56.27

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 810สีดำ

฿ 60.02

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 810สีขาว

฿ 58.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 23 วัน 812สีดำ

฿ 62.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 812สีขาว

฿ 64.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 1012สีดำ

฿ 61.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 1012สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์)
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60