(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y แบบเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นถูกกำจัดและขนาดของชิ้นส่วนที่เหลือได้ถูกย่อให้เล็กสุดเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูงสุด
· รุ่นน้ำหนักเบามากขึ้นโดยการทำให้ชิ้นส่วนเป็นเรซิ่นทั้งหมด
· ใช้แหวนล็อคใหม่เพื่อให้ใช้ข้อต่อในการเดินท่อได้อย่างราบรื่นและมั่นคงยิ่งขึ้น
· มีการใช้แหวนซีลแบบใหม่
· ลดแรงที่ใช้ต่อพร้อมกับรักษาสภาพสุญญากาศสูงไว้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักเลเซอร์
· สินค้าทั้งหมดมีหมายเลขรุ่นบนสินค้า
รหัสสินค้า |
---|
FR4-06UY |
FR4-06UYW |
FR6-08UY |
FR6-08UYW |
FR8-10UY |
FR8-10UYW |
FR10-12UY |
FR10-12UYW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.90 ฿ 79.41 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | สีดำ | ||
฿ 150.08 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 6 | 4 | สีขาว | ||
฿ 157.94 ฿ 80.61 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 6 | สีดำ | ||
฿ 156.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 8 | 6 | สีขาว | ||
฿ 165.68 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 | 8 | สีดำ | ||
฿ 161.81 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 10 | 8 | สีขาว | ||
฿ 187.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 12 | 10 | สีดำ | ||
฿ 192.77 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 12 | 10 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มีส่วน เกลียว |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง