1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้อลดยูเนี่ยนตัว T

Touch Connector Five, ข้อลดยูเนี่ยนตัว T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อยูเนี่ยนตัวทีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน

[คุณสมบัติ]
· ราคาคุ้มประสิทธิภาพเพราะมีการลดการใช้วัสดุอย่างครอบคลุม
· มีการลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังลดขนาดชิ้นส่วนที่ยังใช้งานอยู่ให้เล็กที่สุดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูงสุด
· ข้อต่อผลิตมาให้น้ำหนักเบาได้ เพราะมีการลดใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน
· มีความเบามากกว่าเดิมเพราะชิ้นส่วนข้อต่อทำจากเรซิ่นทั้งหมด
· ใช้แหวนล็อคแบบใหม่
· คุณสมบัติของข้อต่อนี้ช่วยให้งานเดินท่อง่ายขึ้น อีกทั้งยังทำให้คัปปลิ้งแน่นขึ้น
· ใช้แหวนซีลแบบใหม่
· ลดแรงที่ใช้เชื่อมต่อพร้อมกับรักษาสภาพสุญญากาศสูงเอาไว้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักด้วยเลเซอร์
· สินค้าทั้งหมดมีรหัสรุ่นบนสินค้า
· ตัวสินค้าไม่ลามไฟ: ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ
· การซีลส่วนเกลียว (เกลียว R): ส่วนเกลียวผ่านการซีล ทำให้สามารถใช้ท่อได้โดยตรง
· ส่วนเกลียวด้านบนแบบยืดหยุ่น: ตัวข้องอและข้อต่อสามทางตัวทีสามารถหมุนได้
· * ไม่ใช่ข้อต่อแบบโรตารี

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FR4-66UT
FR4-66UTW
FR6-44UT
FR6-44UTW
FR6-88UT
FR6-88UTW
FR8-66UT
FR8-66UTW
FR8-1010UT
FR8-1010UTW
FR10-88UT
FR10-88UTW
FR10-1212UT
FR10-1212UTW
FR12-1010UT
FR12-1010UTW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 130.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 64สีดำ

฿ 135.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 64สีขาว

฿ 128.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 64สีดำ

฿ 138.69

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 64สีขาว

฿ 154.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 86สีดำ

฿ 147.40

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 86สีขาว

฿ 142.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 86สีดำ

฿ 142.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 86สีขาว

฿ 156.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 108สีดำ

฿ 159.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 108สีขาว

฿ 154.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 108สีดำ

฿ 154.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 108สีขาว

฿ 208.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 1210สีดำ

฿ 190.41

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 1210สีขาว

฿ 173.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 1210สีดำ

฿ 175.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1210สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อลด สหภาพแรงงานประกาศ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60