(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อแบบสวมเร็วที่ลดการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสร้างจากชิ้นส่วนน้อยชิ้นที่สุดเพื่อความคุ้มค่าของต้นทุน
[คุณสมบัติ]
· ทุกรุ่นมีการสลักด้วยเลเซอร์
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานท่อด้วยแหวนล็อคแบบใหม่
· ใช้งานการแหวนซีลแบบใหม่เพื่อลดแรงเชื่อมต่อแต่ยังคงความสามารถในการกันอากาศที่สูงไว้อยู่
· ใช้เรซิ่นทนไฟตามมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· ลดน้ำหนักและต้นทุนของเครื่องจักร
· ปรับปรุงการเดินสายไฟ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดรุ่นที่ไม่รู้จักออกไป ระหว่างการซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
FR4-00UT |
FR4-00UTW |
FR6-00UT |
FR6-00UTW |
FR8-00UT |
FR8-00UTW |
FR10-00UT |
FR10-00UTW |
FR12-00UT |
FR12-00UTW |
FR16-00UT |
FR16-00UTW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.98 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | สีดำ | ||
฿ 111.48 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | สีขาว | ||
฿ 115.35 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สีดำ | ||
฿ 115.35 ฿ 77.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สีขาว | ||
฿ 120.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | สีดำ | ||
฿ 125.44 ฿ 89.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | สีขาว | ||
฿ 139.00 ฿ 102.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 143.37 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีขาว | ||
฿ 241.05 ฿ 142.00 | CYD ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | สีดำ | ||
฿ 195.67 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | สีขาว | ||
฿ 367.30 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | สีดำ | ||
฿ 364.83 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มีส่วน เกลียว |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง