1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย

Touch Connector Five, ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย

รหัสสินค้า
F4-01FB
F4-01FBW
F6-02FBSALE
F6-02FBW
F8-02FBSALE
F8-02FBW
F10-03FB
F10-03FBW
F12-03FB
F12-03FBW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด สกรู T1 ขนาด สกรู T2 สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 147.49

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 4Rc1/8M12X1สีดำ

฿ 142.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 4Rc1/8M12X1สีขาว

฿ 140.34

฿ 96.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6Rc1/4M14X1สีดำ

฿ 140.34

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 6Rc1/4M14X1สีขาว

฿ 169.55

฿ 117.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8Rc1/4M16X1สีดำ

฿ 169.55

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 8Rc1/4M16X1สีขาว

฿ 213.62

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 10Rc3/8M20X1สีดำ

฿ 213.62

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 10Rc3/8M20X1สีขาว

฿ 244.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 12Rc3/8M22X1สีดำ

฿ 252.04

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 12Rc3/8M22X1สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ตัวเมีย จำนวนมาก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60