1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้อต่อตัวผู้ Male Run Tee

Touch Connector Five, ข้อต่อตัวผู้ Male Run Tee
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อตัวผู้ Male run tee

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
F4-01RT
F4-01RTW
F4-02RT
F4-02RTW
F4-M5RT
F4-M5RTW
F6-01RT
F6-01RTW
F6-02RT
F6-02RTW
F6-03RT
F6-03RTW
F6-M5RT
F6-M5RTW
F8-01RT
F8-01RTW
F8-02RT
F8-02RTW
F8-03RT
F8-03RTW
F10-01RT
F10-01RTW
F10-02RT
F10-02RTW
F10-03RT
F10-03RTW
F10-04RT
F10-04RTW
F12-02RT
F12-02RTW
F12-03RT
F12-03RTW
F12-04RT
F12-04RTW
F16-03RT
F16-03RTW
F16-04RT
F16-04RTW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 123.72

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8สีดำ

฿ 126.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 4R1/8สีขาว

฿ 132.37

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4สีดำ

฿ 127.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 4R1/4สีขาว

฿ 131.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8สีดำ

฿ 134.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 4M5X0.8สีขาว

฿ 131.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8สีดำ

฿ 134.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6R1/8สีขาว

฿ 139.76

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4สีดำ

฿ 142.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6R1/4สีขาว

฿ 146.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R3/8สีดำ

฿ 143.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6R3/8สีขาว

฿ 146.96

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M5X0.8สีดำ

฿ 150.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6M5X0.8สีขาว

฿ 146.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8สีดำ

฿ 150.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R1/8สีขาว

฿ 151.73

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4สีดำ

฿ 154.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R1/4สีขาว

฿ 161.81

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8สีดำ

฿ 159.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R3/8สีขาว

฿ 182.82

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8สีดำ

฿ 188.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R1/8สีขาว

฿ 185.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4สีดำ

฿ 188.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R1/4สีขาว

฿ 192.77

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8สีดำ

฿ 200.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R3/8สีขาว

฿ 211.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2สีดำ

฿ 206.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R1/2สีขาว

฿ 223.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4สีดำ

฿ 231.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R1/4สีขาว

฿ 229.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8สีดำ

฿ 239.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R3/8สีขาว

฿ 233.77

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2สีดำ

฿ 229.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R1/2สีขาว

฿ 434.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 16R3/8สีดำ

฿ 433.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 16R3/8สีขาว

฿ 444.34

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 16R1/2สีดำ

฿ 458.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 16R1/2สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60