1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CHS ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ M

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CHS ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 361.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบ M ที่ทำให้การใส่หรือถอดออกเป็น กระบวนการแปรรูป สัมผัสเพียงครั้งเดียว

รหัสสินค้า
CHS-02MSALE
CHS-03MSALE
CHS-04MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 361.92

฿ 204.12

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 58.0R1 / 4

฿ 364.09

฿ 204.11

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60R3 / 8

฿ 482.43

฿ 296.12

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 62.0R1 / 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.5 สเปค ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โอริง ที่มีจำหน่าย
การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล NA